Solutions de mesure de niveau pour rebouilleurs de colonnes de distillation

Garantissez un échange de chaleur sûr, fiable et efficace avec les technologies de mesure de niveau

Level Measurement Solutions for Distillation Column Reboilers

La mesure du niveau permet d’éviter les perturbations en garantissant un fonctionnement constant​

Les rebouilleurs sont essentiels pour fournir la chaleur nécessaire à la production de vapeur dans les colonnes de distillation. Une mesure précise du niveau de liquide dans le rebouilleur est indispensable, car elle a un impact significatif sur la fiabilité, l’efficacité énergétique et la sécurité.

 

Dans cette application, la fiabilité est cruciale : les échangeurs de chaleur sont la deuxième cause principale de ralentissement ou d’arrêt dans l’industrie du raffinage. Un contrôle précis du niveau permet au rebouilleur de fonctionner de manière optimale, même à des températures élevées, garantissant ainsi un transfert de chaleur efficace et la qualité constante de la distillation en haut de la colonne.

 

La sécurité est également une priorité majeure. Une mesure de niveau fiable garantit que les serpentins de chauffe restent toujours immergés, évitant ainsi toute surchauffe susceptible d’endommager les équipements ou de créer des situations dangereuses.