Garantir la fiabilité et la sécurité des cuves de séparation pour les liquides et les gaz
Les cuves de séparation sont essentielles pour empêcher le liquide de pénétrer dans les compresseurs lors des procédés de raffinage, évitant ainsi les arrêts coûteux dus aux perturbations du système. Ces cuves de séparation, également connues sous le nom de ballons de détente, tambours de décompression ou pots de décantation, traitent des hydrocarbures à haute pression et température. Les changements de viscosité et les turbulences rendent ce procédé encore plus complexe.
Les solutions de mesure de niveau Rosemount™ sont conçues pour ces conditions difficiles. Nos solutions comportent des indicateurs de qualité du signal (SQM) pour surveiller la puissance du signal et détecter l’encrassement, ainsi que la projection fin de sonde (PEP) pour améliorer la fiabilité des mesures. Nos transmetteurs de niveau comportent également des chambres de mesure isolées, une surveillance de la fréquence pour l’encrassement des fluides, ainsi que des capacités de test périodique à distance. Ces solutions améliorent l’efficacité, la sécurité et les performances globales des cuves de séparation des liquides et des gaz.