Solutions de mesure de niveau pour les réservoirs contenant des rejets

Procédé optimisé de récupération des fluides hydrocarbonés à partir des déchets

Level Measurement Solutions for Slop Oil Tanks

Cuves utilisées pour la récupération des déchets de fluides hydrocarbures

Les cuves de rejets contiennent un mélange d’hydrocarbures sales et d’eau. L’eau est généralement envoyée dans une installation de traitement des eaux usées et le pétrole peut souvent être réutilisé comme matière première ou comme produit dans l’usine. Des dépôts et des matériaux collants sont susceptibles d’être présents et la masse volumique ainsi que d’autres propriétés des fluides peuvent varier. Pour une mesure fiable de l’interface, le radar à ondes guidées est recommandé, associé à des détecteurs à lames vibrantes assurant la prévention des débordements et la protection des pompes contre le fonctionnement à sec.