Solutions de mesure de niveau pour les puits de soufre

Solutions de mesure continue du niveau pour l’industrie du raffinage

Level Measurement Solutions for Sulfur Pits

Mesure précise du niveau dans les vapeurs lourdes

Le soufre élémentaire fondu est récupéré comme sous-produit du procédé de désulfuration dans les raffineries. Les bacs de collecte doivent être maintenus chauds pour que le soufre reste fluide. Le solide semi-fusion est maintenu chaud et bien isolé Les vapeurs de soufre peuvent être lourdes et se condenser dans les zones plus froides, le défi consiste donc à minimiser la condensation. Utilisez le transmetteur Rosemount 5408 avec une antenne cône ou une antenne Process Seal. S’il est monté sur une tuyère, celle-ci doit être bien isolée et faire l’objet d’un câble chauffant afin de réduire la condensation du soufre. Isolez et chauffez par câble la tuyère pour réduire l’encrassement. Dans la mesure du possible, il convient d’éviter les tuyères hautes. Un transmetteur Rosemount 5408 avec antenne parabolique peut également être utilisé. L’antenne doit se trouver à l’intérieur du bac. Cela minimisera les risques de cristallisation ou d’encrassement. Les mesures de la qualité du signal peuvent être utilisées pour contrôler la puissance du signal et déterminer si un nettoyage de l’antenne ou de la sonde est nécessaire.