Assurer la fiabilité et la conformité dans la gestion des réservoirs d’eau
Dans les procédés de raffinage, les réservoirs d’eaux usées jouent un rôle crucial dans la gestion des déchets et le respect de l’environnement. Ces applications présentent des défis particuliers en raison de la présence d’huiles et d’autres contaminants à la surface de l’eau, susceptibles de compromettre la précision et la fiabilité des mesures de niveau.
La technologie radar à ondes guidées Rosemount™ représente la solution idéale pour surmonter ces obstacles. Elle permet une mesure d’interface, améliorant ainsi la fiabilité même en présence d’huile et d’autres substances. En outre, les indicateurs de qualité du signal fournissent une surveillance continue de la puissance du signal et détectent l’encrassement, garantissant que votre système de mesure de niveau fonctionne toujours de manière optimale. Cette solution améliore non seulement la fiabilité des mesures, mais renforce également la sécurité, la conformité et l’optimisation globale des processus de gestion des eaux usées dans les raffineries.