Solutions de mesure de niveau pour réservoirs d’eau dans les installations auxiliaires de raffinerie

Améliorer la fiabilité et la sécurité de vos opérations en adoptant la technologie radar de mesure de niveau

Level Measurement in Water Tanks

Technologie de radar sans contact pour réservoirs d’eau dans les installations auxiliaires de raffinerie

Les réservoirs d’eau sont un moyen crucial de prévenir les pénuries d’eau brute et d’eau d’alimentation des chaudières, en assurant un approvisionnement continu pendant les perturbations du procédé. Ils sont également indispensables dans certaines régions pour la mise en conformité réglementaire en matière de traitement des eaux usées en cas de fortes précipitations. Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount 3408 est un choix idéal pour ces applications. Il est équipé de la technologie Bluetooth® pour faciliter et sécuriser les opérations de configuration et de maintenance, ainsi que d’une fonction de vérification de débitmètre intelligente et d’indicateurs de qualité du signal pour garantir la précision et la fiabilité des mesures de niveau. Cela permet d’améliorer la fiabilité, de garantir la conformité et d’optimiser les performances des réservoirs d’eau.