Assurer un transport du GNL sûr, efficace et conforme aux normes
Les méthaniers utilisent des systèmes de confinement spécialisés en alliage d’acier au nickel à 9 % et en matériaux isolants avancés pour supporter en toute sécurité les températures extrêmement basses du gaz naturel liquéfié (GNL). Pour maintenir la stabilité de la température, une petite quantité de GNL est autorisée à s’évaporer, puis est capturée et utilisée comme carburant pour le navire. Une surveillance précise des évaporations, de la consommation de carburant, de la température, du niveau et de la pression est essentielle pour garantir l’intégrité de la cargaison, optimiser l’efficacité du carburant et se conformer aux normes strictes de sécurité et environnementales, ainsi qu’aux registres de comptage transactionnel. Les solutions d’instruments robustes d’Emerson sont conçues pour fonctionner de manière fiable dans les environnements marins exigeants, garantissant un transport de GNL sûr et efficace.