Instruments de mesure pour la production de gaz naturel

Améliorez la sécurité, l’efficacité et le rendement grâce à des instruments de procédé précis pour la mesure du gaz naturel.

Measurement Instrumentation for Natural Gas Production

Mesure de précision pour une production de gaz naturel fiable

Le gaz d’alimentation des terminaux de GNL est approvisionné par pipelines depuis des installations de production onshore et offshore. Selon la région du monde, ce gaz d’alimentation peut contenir des condensats et d’autres hydrocarbures lourds utilisés comme carburant, qui doivent être séparés. En Amérique du Nord, le gaz d’alimentation est généralement traité sur le site avant d’être injecté dans le gazoduc. Cela signifie que les hydrocarbures les plus lourds ont déjà été retirés du gaz de pipeline, ce qui donne un gaz d’alimentation de qualité pipelinière, contenant généralement plus de 90 % de méthane.

 

La précision des mesures est cruciale pour le succès opérationnel dans les environnements exigeants de la production de gaz naturel, notamment lors de l’alimentation des installations de GNL. Des mesures inexactes peuvent provoquer des pannes d’équipement, des pertes de produit et des temps arrêts coûteux. Les technologies de mesure innovantes d’Emerson aident à réduire ces risques en maximisant le débit, en diminuant les coûts de maintenance et en assurant des opérations sûres et efficaces.