Applications de mesure de la teneur en eau dans le secteur intermédiaire

Compteur de teneur en eau Roxar, pour répondre aux besoins de mesure des applications intermédiaires

Midstream Water Cut Measurement Applications

Répondre aux besoins de mesure grâce au compteur de teneur en eau Roxar d’Emerson

Le stockage, le traitement et le transport du pétrole et du gaz vers les raffineries et les utilisateurs finaux font partie des activités pétrolières et gazières intermédiaires. La mesure de la teneur en eau est nécessaire à un certain nombre de points de ce procédé. Le pétrole et le gaz changent souvent de mains. Les sociétés de secteur intermédiaire assument par exemple la responsabilité du transport aux raffineries pour le traitement. Il est indispensable de mesurer le comptage transactionnel, ainsi que le niveau du chargement pour le transport. La mesure de la teneur en eau est alors un point de contrôle obligatoire et essentiel. Le compteur de teneur en eau Roxar fournit les mesures nécessaires avec fiabilité et précision.