Aerial view of Oil and gas industry - refinery, Shot from drone of Oil refinery and Petrochemical plant  at twilight, Bangkok, Thailand
PÉTROLE ET GAZ | ÉTUDE DE CAS

Une installation pétrolière et gazière réalise une économie de 290 000 $ sur les coûts liés aux panneaux grâce aux transmetteurs de pression Rosemount

RÉSULTATS

  • Réduction des coûts des panneaux de 34 %
  • Élimination des conduits, des joints d’étanchéité et des supports de montage
  • Poids et taille globaux des panneaux réduits jusqu’à 50 %
Performances fiables

Le transmetteur de pression Rosemount 4600 offre des performances, une stabilité et une fiabilité inégalées, le tout dans un format compact qui réduit au minimum le poids, l’encombrement et le coût global du panneau.

Fallback image
Fallback image

Client

Installation pétrolière et gazière, sud des États-Unis

Application

Application relative aux systèmes de contrôle des têtes de puits, d’injection de produits chimiques et d’arrêt d’urgence nécessitant un transmetteur de pression à montage sur panneau

Problème

Une installation pétrolière et gazière du sud des États-Unis avait besoin d’un transmetteur de pression au format compact permettant de réduire au minimum le poids, l’encombrement et le coût global du tableau électrique. Les transmetteurs de pression de conception classique ne présentent pas les dimensions requises pour optimiser leur installation dans des applications telles que les panneaux de commande de têtes de puits, les modules d’injection de produits chimiques et les groupes hydrauliques.

L’utilisation d’un transmetteur de pression de type classique augmente non seulement le poids, mais nécessite également beaucoup plus d’espace « de manœuvre » pour accéder à la tête, retirer les couvercles et faire passer les gaines. La plupart des installations nécessitent un espace supplémentaire d’un pied et demi autour du transmetteur de pression pour permettre le bon fonctionnement de ces éléments, ce qui peut tripler la hauteur et la profondeur d’un panneau.

Solution

Spécialement conçu pour répondre aux exigences des applications liées aux tableaux de commande, le transmetteur de pression Rosemount 4600 se présente sous la forme d’un boîtier compact qui permet de réduire au minimum le poids, l’encombrement et le coût global du tableau. De plus, le transmetteur de pression Rosemount 4600 offre des performances, une stabilité et une fiabilité inégalées dans sa catégorie.

Grâce à sa conception compacte, le transmetteur de pression Rosemount 4600 permet d’installer trois transmetteurs dans un espace équivalent à celui requis pour un seul transmetteur de type classique. Un panneau mesure en moyenne environ huit pieds (2,4 m) de haut ; sa longueur et sa profondeur varient en fonction du nombre de transmetteurs de pression installés dans le panneau. Sur la base d’un panneau comprenant 80 transmetteurs de pression, celui-ci présente les dimensions et le coût suivants (hors tuyauterie, supports et autres éléments de fixation) :  ;

Voir le tableau 1.

Tableau 1
Type
Hauteur
Approfondie
Longueur
Coût du panneau
Économies

Panneau des transmetteurs

8 pi

3,5 pi

20 pi

12 840 $

34 % (économies combinées)

Transmetteurs conventionnels

24 pi

10,5 pi

20 pi

19 560 $

34 % (économies combinées)

*Sur la base d’un coût de 15,00 $ par pied carré (1,39 $ par mètre carré) pour les panneaux d’extrémité et les cloisons, et d’un coût de 600 $ par pied linéaire (183 $ par mètre linéaire) (selon le guide des entrepreneurs de Richardson)

Maximiser les économies

Le transmetteur de pression Rosemount 4600 est équipé d’un joint de passage intégré permettant un montage direct dans la cloison. Cela permet d’éviter l’utilisation de gaines supplémentaires, de joints d’étanchéité pour gaines et de supports de fixation, ce qui se traduit par des économies supplémentaires.

Fallback image

Solution

L’utilisation de transmetteurs de panneaux a permis de réaliser une économie de 34 % sur le coût des panneaux. Les coûts liés aux panneaux en acier inoxydable ont été estimés à 50 % à l’aide d’un transmetteur de panneaux.

Les économies réalisées sont portées à 200 000 dollars par panneau dans le cadre de grands projets de plateformes. Dans ces cas-là, il n’est pas possible d’agrandir la taille du panneau, car celui-ci deviendrait trop grand. Il faudra ajouter un autre panneau, dont le coût s’élève à environ 200 000 dollars par panneau. Cette installation pétrolière et gazière a pu économiser 290 000 dollars sur le coût des panneaux en utilisant le transmetteur de pression Rosemount 4600.

Le transmetteur de pression Rosemount 4600 se distingue par un joint de conduit intégré permettant un montage direct dans la cloison. Cela permet d’éviter l’utilisation de gaines et de joints de gaines supplémentaires, ainsi que de supports de montage supplémentaires.

Voir le tableau 2.

Tableau 2
Conduit et joint de conduit
Support
Coût matériel total

Panneau des transmetteurs

0 dollar

0 dollar

0 dollar

Transmetteurs conventionnels

61 $

35 $

96 $

*Comprend le coût du matériel et de la main-d’œuvre (conformément au guide des entrepreneurs de Richardson)

Solution

Si l’on reprend le même exemple, avec 80 transmetteurs de pression dans le tableau, les économies réalisées sur les gaines et les supports permettent de réduire le coût du tableau de 7 680 dollars supplémentaires. Les économies totales réalisées comprennent à la fois le coût total des panneaux et celui du matériel, ce qui se traduit par une économie de 14 440 dollars par panneau, soit une réduction des coûts de 52 % par panneau.

Voir le tableau 3.

Tableau 3
Coûts du panneau
Coûts du matériel
Coûts totaux
Économies

Panneau des transmetteurs

12 840 $

0 dollar

12 840 $

-

Transmetteurs conventionnels

19 560 $

7 680 $

27 240 $

-

Économies

6 720 $

7 680 $

14 400 $

52 %

De plus, de nombreux projets de plateformes offshore sont soumis à des contraintes visant à réduire le poids de la plateforme. Le transmetteur de pression Rosemount 4600 pèse 74 % de moins qu’un transmetteur de pression conventionnel. Cela peut réduire le poids total d’un panneau de 30 à 50 %.