Surveillance et détection rapides des incendies
Il existe de nombreux risques d’incendie potentiels liés aux éoliennes. En raison de leur hauteur, les éoliennes peuvent être frappées par la foudre et prendre feu. Les incendies peuvent également provenir de dysfonctionnements mécaniques ou électriques. Et comme la nacelle de la turbine contient jusqu’à 200 gallons de liquide hydraulique inflammable et de lubrifiants, et que la nacelle elle-même est fabriquée à partir de résine et de fibre de verre inflammables, le risque d’inflammation est élevé. Les équipements électriques, tels que les condenseurs, transformateurs, générateurs, commandes électriques et équipements de transmission, sont tous susceptibles de prendre feu, tout comme les systèmes de contrôle et d’acquisition de données (SCADA). Des raccordements électriques desserrés ou cassés, ou encore des circuits électriques surchargés sont également une source de préoccupation. Les systèmes de freinage présentent également un risque d’incendie élevé, car ils peuvent surchauffer. Les pompes hydrauliques et les raccordements peuvent également tomber en panne, permettant au fluide de s’enflammer lorsqu’il entre en contact avec une surface chaude. Le détecteur de flamme Rosemount™ 975HR peut détecter rapidement des incendies grâce à une immunité élevée aux fausses alarmes.