Surveillance continue grâce à la technologie radar sans contact
Le charbon est recueilli dans en grandes quantités dans la cour extérieure. Un tapis roulant positionnable (stockeur) déplace le charbon entrant vers une zone ouverte. À mesure que la zone se remplit, le stockeur se déplace vers une nouvelle zone. Le charbon se déplace rapidement et est poussiéreux lorsqu’il est déchargé sur les tas, ce qui rend la mesure fiable difficile. Les opérateurs doivent être informés lorsque la pile atteint une distance prédéterminée par rapport au superposeur afin de pouvoir le déplacer. Avec la mesure de niveau par radar, une surveillance de haute précision peut être réalisée pour garantir un fonctionnement continu, l’efficacité des procédés et le contrôle du stock.