Une conception compacte réduit les coûts d’installation et de maintenance
Les chaudières industrielles doivent présenter une grande réactivité pour répondre aux besoins, tout en garantissant que le rapport carburant/oxygène est respecté afin d’éviter des conditions dangereuses ou des flammes inefficaces. Le débitmètre à effet vortex quadruple Rosemount 8800 est un appareil compact, fiable et précis, doté de quatre éléments primaires indépendants (capteurs) dans un même tube de mesure, permettant quatre sorties indépendantes. Les trois mesures dédiées à la sécurité du système sont entièrement conformes aux réglementations SIS, tandis que la quatrième sortie est utilisée pour la régulation du procédé. Son installation est facile, ce qui permet de réduire les coûts d’installation, et sa compacité en fait une solution adaptée aux conduites courtes.