Sonde de pH résistant aux dépôts et à l’empoisonnement de référence
L’élimination de l’encre du papier recyclé et sa conversion en pâte brute pour la fabrication de nouveau papier sont des processus complexes. Le pH est un paramètre crucial qui influence l’efficacité de l’élimination de l’encre. Mesurer le pH dans des broyeurs peut être difficile en raison de la nature variée de la matière première et de la consistance épaisse de la pâte. Les sondes utilisées dans cet environnement doivent être robustes et résistantes aux produits chimiques. De nombreuses sondes de pH nécessitent un nettoyage régulier quotidien ou hebdomadaire. La sonde de pH rétractable Rosemount™ 396R convient parfaitement à ce type d’application. La jonction de référence à grande surface garantit une résistance aux dépôts, tandis que le parcours hélicoïdal breveté prévient l’intrusion du procédé dans la chambre de référence interne.