Amélioration de l’efficacité des stations de pompe grâce à une mesure non intrusive du débit
Afin de préserver et de gérer une précieuse zone côtière souterraine en Australie, l’autorité locale de l’eau a mis en place des mécanismes uniques pour fournir l’eau de rivière directement aux irrigateurs et continuer à améliorer et à préserver la nappe phréatique. Dans les stations de pompage, l’eau de surface est pompée de la rivière locale et fournie aux agriculteurs. Afin de réduire la consommation globale dans les stations de pompe, l’une des usines a fait l’objet d’un projet de mise à niveau qui a entraîné l’installation de pompes avec entraînements à vitesse variable (EVV) et des débitmètres à collier en pression sur le réseau ascendant. Les opérateurs ont étudié des méthodes pour adapter les anciennes conduites à l’aide d’instruments de mesure fiables et précis. La mesure du débit devrait être possible même sur des conduites anciennes qui étaient en majeure partie enfouies et seulement partiellement accessibles.