Mesure de niveau et surveillance des stocks pour les réservoirs plastiques, les IBC et les bacs de manutention​

Améliorez la visibilité des stocks et réduisez les inspections manuelles dans les applications de réservoirs plastiques, d’IBC et de bacs de manutention.​

Level Measurement and Inventory Monitoring for Plastic Tanks, IBCs, and Totes - Application Overview

Présentation de l’application​

Les réservoirs plastiques, les IBC et les bacs de manutention sont largement utilisés pour stocker des produits chimiques, des ingrédients et des liquides de procédé. La mesure continue de niveau permet d’améliorer la visibilité des stocks, de réduire les inspections manuelles et de soutenir une planification plus efficace du réapprovisionnement.​

 

ENJEUX ESSENTIELS

  • Visibilité limitée sur les niveaux de stocks des réservoirs, IBC et bacs de manutention distribués.​
  • Les inspections manuelles créent des risques de sécurité, des coûts de main-d’œuvre et une incertitude de réapprovisionnement.​

Découvrir comment la mesure de niveau sans fil permet de réduire les coûts, d’améliorer la visibilité et d’optimiser les opérations dans tous les secteurs d’activité et pour toutes les applications.​

Level Measurement and Inventory Monitoring for Plastic Tanks, IBCs, and Totes - Chemical Manufacturing

Stockage de produits chimiques et stocks d’additifs​

Les réservoirs en plastique, les IBC et les bacs de manutention sont couramment utilisés pour stocker des acides, des produits caustiques, des additifs, des solvants et des produits chimiques de spécialité dans les zones de production et de stockage.​

Problèmes :

  • Problèmes de fluides corrosifs et de compatibilité des matériaux.​
  • Visibilité limitée des stocks pour les équipements de stockage distribué.​

Utilité de la mesure de niveau

  • Améliore la visibilité des stocks sur les équipements de stockage.​
  • Prend en charge la planification du réapprovisionnement et la précision des stocks.​
  • Réduit le besoin de vérifications manuelles de niveau.​

Technologies recommandées

  • Radar sans contact – Surveillance continue de l’inventaire lorsque le câblage est disponible​
  • Radar sans contact sans fil : visibilité de l’inventaire lorsque le câblage n’est pas pratique dans les équipements distribués​

Foire aux questions

Le radar pour mesure de niveau sans contact assure une surveillance continue et non intrusif des liquides stockés dans les réservoirs plastiques, les IBC et les bacs. Il permet d’améliorer la visibilité des stocks, de réduire les inspections manuelles et de prendre en charge une planification plus efficace du réapprovisionnement sur plusieurs équipements de stockage.​

La meilleure solution dépend de l’application, de la conception du réservoir et des exigences d’installation. La mesure de niveau par radar sans contact est couramment utilisée, car elle procure une visibilité continue des stocks sans contact direct avec le liquide stocké. Dans de nombreux réservoirs plastiques, bacs et IBC, il peut effectuer des mesures à travers le toit du bac non métallique, ce qui simplifie l’installation et réduit le besoin de vérifications manuelles des stocks.​

Oui. La technologie radar sans contact peut effectuer des mesures à travers de nombreux toits du bac non métalliques, ce qui permet un suivi continu des stocks sans contact avec le procédé ni nécessité d’ouvertures supplémentaires du réservoir. Cela peut simplifier l’installation, réduire l’exposition de l’opérateur aux produits chimiques stockés et aider à maintenir la visibilité des stocks.​

La mesure de niveau sans fil élimine le besoin de câblage des signaux dans de nombreuses applications. Ainsi, il est possible de réduire le câblage, les efforts techniques et les coûts d'installation tout en facilitant la surveillance des réservoirs, des IBC et des bacs de manutention situés sur l’ensemble d’une installations ou sur des sites distants.​

Une visibilité précise des stocks aide les opérateurs à éviter les ruptures de stock, à améliorer la planification du réapprovisionnement, à réduire les contrôles manuels des stocks et à maintenir la continuité de la production. La mesure continue du niveau fournit des informations en temps réel sur les stocks pour faciliter les décisions opérationnelles.​

La mesure de niveau est couramment utilisée dans la fabrication de produits chimiques, l’agro-alimentaire, le traitement de l’eau et des eaux usées, l’exploitation minière, l’agriculture et les applications de produits chimiques de spécialité où les liquides sont stockés dans des réservoirs en plastique, des IBC ou des conteneurs.​

La surveillance continue des stocks réduit la nécessité pour le personnel d’inspecter manuellement les réservoirs et les conteneurs. Cela peut contribuer à minimiser l’exposition de l’opérateur aux produits chimiques dangereux ou corrosifs tout en améliorant la visibilité des niveaux de stockage.​

La mesure de niveau par radar câblée est généralement utilisée dans les endroits où une infrastructure électrique et de communication est disponible. La mesure de niveau radar sans fil peut être une bonne option pour les équipements de stockage distribués où le déploiement des câbles est difficile ou coûteux.​

Les solutions de surveillance des stocks peuvent collecter des données de niveau à partir de plusieurs équipements de stockage et fournir une visibilité centralisée des stocks disponibles. Cela permet d’améliorer la planification, le réapprovisionnement et l’efficacité opérationnelle dans l’ensemble des installations.​