Capteur de niveau résistant et non affecté par les conditions du procédé
Une fois les boues passées par le procédé d’assèchement, elles sont envoyées vers des lits de séchage. Les boues sont épandues sur des lits de sable ouverts où elles sèchent par évaporation et égouttage. Le transmetteur de niveau sans contact Rosemount 1208 fournit une mesure continue du niveau. Il est également doté d’un boîtier en plastique PVDF, résistant aux variations de température et à la condensation.