Capteur de niveau compact et robuste pour décanteurs
Avant d'être transférées dans le digesteur, les boues sont stockées dans des bacs. Dans ces bacs, les boues subissent un processus de décantation au cours duquel les particules solides se déposent au fond, permettant ainsi la déshydratation des boues. Le transmetteur de niveau sans contact Rosemount 1208 offre une mesure fiable et sans contact du niveau à l'intérieur du bac de décantation, garantissant ainsi la protection de la station contre les débordements et permettant une surveillance précise des niveaux et du débit des eaux usées. Le Rosemount 1208 n’est pas affecté par les conditions environnementales telles que la condensation ou les changements de température et utilise des algorithmes intelligents pour éviter les faux échos provenant des agitateurs.