Sécuriser l’infrastructure des eaux usées : solutions avancées de surveillance de la corrosion

Surveillance non intrusive en temps réel pour une protection ininterrompue des équipements

Safeguarding Wastewater Infrastructure: Advanced Corrosion Monitoring Solutions

Protégez vos équipements avec une surveillance non intrusive de la corrosion

La surveillance de la corrosion dans les applications liées aux eaux usées est cruciale pour assurer la durabilité et la fiabilité des infrastructures telles que les pipelines, les stations d’épuration et les réservoirs de stockage. La nature agressive des eaux usées, en raison de la présence de sulfure d’hydrogène, de niveaux de pH fluctuants et d’autres substances chimiques corrosives présente des risques significatifs pour les métaux et le béton. L’utilisation de dispositifs d’essais non intrusifs de l’épaisseur par ultrasons (UT) fournit des données extrêmement précises en temps réel, permettant une évaluation continue des taux de corrosion et une détection rapide des zones à risque. Cette approche permet de planifier une maintenance proactive, de prévenir les pannes coûteuses et de prolonger la durée de vie des équipements. De plus, elle assure la conformité aux réglementations environnementales et renforce la sécurité des installations de traitement des eaux usées. L’intégration de la surveillance de la corrosion dans les stratégies de maintenance prédictive permet d’optimiser l’utilisation des ressources, de réduire les temps d’arrêt, et d’améliorer l’efficacité globale ainsi que le développement durable des systèmes de gestion des eaux usées.