Optimisez vos mesures sur les écoulements multiphasiques
Les débitmètres Micro Motion assurent la précision des mesures sur les procédés complexes grâce à la technologie Advanced Phase Measurement, spécialement conçue pour les écoulements multiphasiques difficiles. Le logiciel de traitement avancé améliore la précision dans de nombreuses applications industrielles avec écoulements multiphasiques, comme pour les mesures effectuées directement dans la tête de puits et les mesures de concentration d’amidon.
Comment ça marche
Visibilité technologique
La fonction de mesure de phase avancée s'adapte à l'évolution des conditions de procédé grâce à un algorithme exclusif identifiant la présence de gaz entraîné au sein du procédé. Si du gaz est présent, la solution intelligente corrige automatiquement les mesures de débit massique et volumique en fonction des valeurs sans gaz précédemment mesurées.
Voir les vidéos