Fallback image
Product Image

Débitmètre à ultrasons non intrusif Flexim FLUXUS ADM8X27 SIL F

The FLUXUS SIL F ADM8X27 non-intrusive ultrasonic flow meters are functional safety approved. The entire measuring system - the transmitter and the transducers - is SIL 2 certified.

Les débitmètres à ultrasons non intrusifs FLUXUS SIL F ADM8X27 sont homologués SIL (sécurité fonctionnelle). Les pièces en contact avec le procédé des appareils de mesure en ligne n’étant pas soumises à l’analyse du mode de signalisation, des effets et du diagnostic des défaillances (FMEDA), elles sont exclues du champ d’application de la certification, ce qui présente un risque pour la sécurité. La certification SIL 2 du débitmètre non intrusif FLUXUS englobe l’ensemble du système de mesure : les transmetteurs et les transducteurs de mesure. Le système comprend également le dispositif de montage breveté WaveInjector pour les températures extrêmes, qui permet de mesurer le débit de manière non intrusive à des températures de liquide aussi basses que -275 °F et aussi élevées que +1 100 °F. Flexim propose également des transducteurs spéciaux résistants aux radiations pour le secteur nucléaire.

Principales fonctionnalités

  • Mise à niveau simple sans interruption de l’exploitation
  • idéal pour un renforcement ultérieur de la sécurité
  • idéal pour le maintien de la fonction de protection en cas de défaillance d’une mesure en ligne
  • Certification complète
  • les transducteurs, le collier et l’électronique font partie de la FMEDA
  • Éventail extrêmement large d’applications
  • transducteurs et transmetteurs de mesure pour la mesure du débit des liquides et des gaz
  • La certification SIL couvre également la technologie WaveInjector pour la mesure du débit des liquides à des températures extrêmes comprises entre -190 °C et +650 °C.
  • Nouveau test facile à réaliser
  • tests fonctionnels faciles à réaliser en un rien de temps
  • fonctions d’autodiagnostic convaincantes
  • Évaluations transparentes
  • publication du rapport de FMEDA
  • informations complètes sur les procédures et le champ d’application de la certification