Les analyseurs d’oxygène Emerson permettent d’optimiser les systèmes de combustion

Fallback image

L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ CX2100 d’Emerson avec un paramétrage à distance et des diffuseurs en céramique rationalise les opérations de maintenance et réduit le coût total de possession. Image haute résolution

video-media
Rosemount CX2100 In Situ Oxygen Analyzer

L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ CX2100 est conçu pour optimiser les tâches de maintenance et d’entretien

L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ CX2100 d’Emerson avec paramétrage à distance et différentes options de diffuseurs rationalise les opérations de maintenance et réduit le coût total de possession

SHAKOPEE, Minnesota (25 sept. 2025) – Emerson a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouvel analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ CX2100. Conçu pour fournir des données critiques pour l’optimisation des procédés de combustion, cet outil vise à aider les industriels à respecter les normes d’émissions, à réduire leurs coûts énergétiques et à améliorer la sécurité. Ces types d’analyseurs sont largement utilisés dans de nombreux secteurs industriels, notamment dans celui de l’énergie et celui des services, dans l’industrie chimique et pétrochimique, dans l’industrie papetière, du pétrole et du raffinage, dans l’industrie métallurgique et minière, et bien d’autres secteurs. 

Les analyseurs d’oxygène actuellement utilisés pour les procédés de combustion se révèlent souvent complexes à installer, à mettre en service et à entretenir, ce qui rend l’optimisation des procédés de combustion plus difficile à réaliser. En revanche, le CX2100 est facile à installer et propose une large gamme d’accessoires adaptés à diverses conditions de procédé, y compris les applications à haute température, à forte concentration de particules ou à haute teneur en soufre. Le transmetteur peut être installé jusqu’à 91 mètres (300 pieds) de la sonde, pour simplifier davantage l'installation, ce qui est particulièrement important pour la sécurité du personnel.

La mise en service du CX2100 est simplifiée grâce à la fonction de configuration et de mise en service guidée de l'interface opérateur locale, avec prise en charge de sept langues. L'interface est dotée de boutons tactiles capacitifs, d’une grande variété d'options de personnalisation et est intégrée dans un boîtier métallique robuste pour protéger son électronique interne. Il est également possible de réaliser un paramétrage guidé à distance via un hôte distant, tel qu'un système de contrôle ou de gestion des actifs. 

La maintenance est simplifiée par la fonction de connexion/déconnexion rapide de la sonde, permettant un remplacement rapide sans recâblage. Une longue durée de vie est assurée par des diffuseurs en céramique ou en Hastelloy, qui protègent la sonde contre la dégradation dans des conditions de température élevée, et ces diffuseurs sont remplaçables sur site. 

Les fonctions d’étalonnage automatique et de vérification de l’étalonnage automatique surveillent en permanence la précision de l’analyseur. Cela permet aux techniciens de se concentrer sur des tâches plus prioritaires et d’améliorer la sécurité en s’assurant que l’analyseur reste dans les limites de l’étalonnage. La sécurité est encore améliorée par un verrouillage de sécurité de flamme, qui éteint automatiquement le chauffage de la sonde lorsqu'une extinction de flamme est détectée.

Pour en savoir plus, consultez : Emerson.com/RosemountCX2100.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.