Instruments de mesure​

Découvrez des solutions de mesure de précision qui vous aident à mesurer ce qui compte : prendre des décisions plus intelligentes et propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets.

Le leader des instruments de mesure depuis plus de 50 ans​

Depuis plus d’un demi-siècle, Emerson est votre partenaire de confiance pour l’exploration de nouvelles opportunités, utilisant avec audace une gamme inégalée d’instruments de mesure et d’analyse, de logiciels, de systèmes intégrés et de services. Ces solutions innovantes fournissent des informations exploitables dont vous avez besoin pour répondre aux exigences changeantes de l’industrie des procédés tout en atteignant vos objectifs de sécurité, de productivité et de durabilité.​

Measurement Instrumentation - Reliable and Precise Pressure Measurements Even in Harsh Environments

Innovations technologiques de pointe​

Découvrez les dernières innovations en matière d’instruments de mesure.​


Grâce à ses fonctionnalités innovantes pour vous faciliter la vie, le transmetteur de pression Rosemount 4051S vous apporte davantage : plus de flexibilité, plus de performances, plus d’informations et plus de tranquillité d’esprit. Conçu pour résister aux conditions de procédé les plus exigeantes et répondre à vos différents besoins de mesure, le transmetteur Rosemount 4051S constitue une solution de référence pour la mesure de pression, de niveau par pression différentielle et de débit par pression différentielle.


Révolutionnez vos mesures de température et transformez vos opérations avec le tout nouveau transmetteur de température Rosemount™ 3144S. Conçu avec des fonctionnalités innovantes pour relever vos défis de mesure les plus exigeants et offrir des performances inégalées, le transmetteur de température Rosemount 3144S est la solution idéale pour des mesures de température de premier ordre.​


Le transmetteur de niveau sans fil Rosemount 3408 est le premier transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact natifWirelessHART. Il est conçu pour automatiser les mesures de niveau dans les endroits difficiles d’accès, offrant une visibilité sur vos procédés tout en réduisant les coûts liés au câblage et aux courses vers des sites distants. Améliorez la flexibilité de votre usine et donnez aux utilisateurs un accès sécurisé et facile aux données de procédé depuis la salle de commande.


L’analyseur d’oxygène in situ Rosemount CX2100 intègre des cellules en oxyde de zircone éprouvées sur le terrain ainsi que des fonctionnalités essentielles, telles que le corps de sonde à connexion rapide, l’étalonnage et la vérification d’étalonnage, et le verrouillage de sécurité de flamme, afin d’optimiser la maintenance et d’assurer un fonctionnement hautement efficace avec une combustion plus propre. Le Rosemount CX2100 permet un retrait facile du corps de sonde grâce à sa conception à connexion rapide, rendant les opérations de maintenance ou de remplacement plus rapides que jamais.​

Produits

Industries

Foire aux questions

Les diagnostics avancés sont intégrés directement à la gamme d’instruments de mesure d’Emerson, couvrant les mesures de pression, de débit, de niveau et de température, afin de surveiller en continu l’état des appareils et les conditions du procédé en temps réel, sans interrompre les opérations. En fournissant des alertes précoces, les diagnostics avancés permettent aux équipes d’exploitation de prévenir les incidents, d’identifier les problèmes potentiels avant qu’ils ne s’aggravent et de planifier les interventions de maintenance de manière proactive. Pour les débitmètres et les transmetteurs de niveau, Smart Meter Verification évalue automatiquement les performances et l’intégrité des appareils sans interrompre le procédé. Cette technologie compare les mesures en temps réel aux valeurs de référence d’étalonnage afin de détecter rapidement les écarts et génère des rapports de vérification horodatés. Pour les instruments de mesure de pression, les diagnostics intégrés détectent des problèmes tels que l’obstruction des lignes d’impulsion ou les anomalies de la boucle électrique avant qu’ils n’affectent la qualité des mesures, tandis que les transmetteurs de température surveillent en permanence la dérive des capteurs et la dégradation des thermocouples. Il en résulte que l'on passe d'une maintenance coûteuse basée sur un calendrier à des stratégies intelligentes basées sur les conditions, contribuant ainsi à réduire les arrêts non planifiés, à diminuer les coûts des interventions sur le terrain et à maintenir le personnel hors des zones dangereuses. 

Les instruments de mesure non intrusifs désignent des technologies capables de mesurer les conditions du procédé, telles que le débit, le niveau, la température ou la pression, depuis l’extérieur d’une conduite ou d’une cuve, sans nécessiter de point d’insertion dans le procédé ni de contact direct avec le produit. Le portefeuille de solutions non intrusives d’Emerson comprend des débitmètres à ultrasons à montage sur collier (clamp-on), des transmetteurs radar pour mesure de niveau sans contact, des instruments de mesure externe de la température et des solutions sans fil. Ces technologies sont privilégiées lorsqu’il n’est pas possible d’isoler le procédé, lorsque les temps d’arrêt liés à l’installation doivent être réduits au minimum, lors de la manipulation de fluides dangereux ou corrosifs, ou encore pour moderniser des installations existantes sans apporter de modifications aux infrastructures. 

Emerson propose une gamme complète d’instruments de mesure certifiés niveau SIL (Safety Integrity Level) destinés aux environnements dangereux, notamment des appareils homologués ATEX, IECEx et FM. De nombreuses solutions sont certifiées SIL 2 ou SIL 3, notamment les transmetteurs de pression, de température et de niveau, les débitmètres à effet vortex ainsi que certains débitmètres électromagnétiques. De nombreux détecteurs de flamme et de gaz sont également homologués SIL 2 et contribuent à protéger le personnel et les installations contre les risques liés aux gaz combustibles et toxiques dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie et du raffinage. Les technologies de mesure non intrusives permettent également de réduire davantage les risques pour la sécurité en limitant, voire en éliminant, les pénétrations dans les procédés et les travaux à chaud. 

Oui. Emerson propose une vaste gamme d’instruments sans fil, de passerelles et de logiciels compatibles qui fournissent des flux de données fiables et continus afin d’améliorer la sécurité, l’efficacité opérationnelle et le développement durable de vos installations. Les technologies sans fil industrielles contribuent également à éliminer les angles morts des usines en permettant d’instrumenter des zones où l’installation d’instruments filaires était auparavant trop complexe ou trop coûteuse. En assurant une surveillance économique de zones auparavant inaccessibles, trop coûteuses à instrumenter ou présentant un risque élevé, les solutions sans fil industrielles d’Emerson réduisent les coûts de câblage et les délais d’installation tout en offrant une fiabilité des données supérieure à 99 % avec la technologie WirelessHART®. L’infrastructure maillée sans fil évolutive d’Emerson s’intègre aux systèmes hôtes de contrôle-commande (SNCC) et aux systèmes SCADA existants.  

Les instruments de mesure d’Emerson répondent aux besoins de plus d’une douzaine d’industries de procédé, notamment les secteurs du pétrole et du gaz, du raffinage, de la chimie, de la production d’électricité, de l’eau et des eaux usées, de l’agro-alimentaire, des sciences de la vie, du secteur maritime, des pâtes et papiers, des mines et métaux, de l’aérospatiale et de la défense, ainsi que des centres de données. Avec plus de 50 ans d’expertise dans le domaine de la mesure, Emerson associe son portefeuille d’instruments le plus large du secteur à des services de gestion du cycle de vie, des outils d’ingénierie, des services de formation et des plate-formes logicielles numériques telles que Plantweb Insight™. Cette combinaison d’instruments de mesure, de logiciels et de services permet aux clients d’améliorer la sécurité, l’efficacité opérationnelle, la qualité des produits et les performances environnementales. 

La gamme d’instruments de mesure d’Emerson constitue le portefeuille le plus complet au monde de technologies industrielles de détection, de mesure et d’analyse. Elle couvre la mesure de la pression, du débit, du niveau et de la température, l’analyse des gaz et des liquides, la mesure de la masse volumique et de la viscosité, la détection de flamme et de gaz, la surveillance de la corrosion et de l’érosion, ainsi que les technologies industrielles sans fil. Les principales marques de produits comprennent Rosemount™, Micro Motion™, Flexim™, Roxar™ et Plantweb Insight™.