Fallback image
Emerson 1410S Gateway Family

Gateway wireless 1410S Emerson

Paired with the 781S Smart Antenna, it supports remote antenna placement up to 1300 ft (400 m) for even challenging applications.

Il gateway Emerson Wireless 1410S è l'avanguardia dell'infrastruttura wireless. La flessibilità della rete permette agli utenti di rafforzare o aggiungere dispositivi alle reti WirelessHART® facilmente e di connettersi allo stesso tempo ai sistemi host e alle applicazioni di gestione dei dati. Il gateway è progettato per essere utilizzato con l’antenna Smart 781S Emerson wireless per consentire una collocazione flessibile dell'antenna remota fino a 400 m, permettendo agli utenti di creare una rete da campo wireless che si adatti anche alle applicazioni e ai requisiti del sito più difficili.

Caratteristiche principali

  • Il gateway connette le reti autoorganizzanti WirelessHART a qualsiasi sistema principale.
  • Agevole integrazione in sistemi di controllo e applicazioni di gestione dati attraverso connessioni seriali ed Ethernet.
  • Oltre il 99% di affidabilità dei dati con sicurezza comprovata nel settore
  • Facile configurazione e gestione di reti autoorganizzanti.
  • Capacità di sfruttare i dati ricavati dai sensori delle risorse critiche per eliminare punti ciechi e migliorare la produttività e sicurezza delle operazioni
  • Il gateway 1410S, l'antenna Smart 781S e l'access point serie Catalyst IW6300 Heavy Duty di Cisco creano insieme l'access point wireless di Emerson, offrendo l'evoluzione della connettività IIoT con una singola soluzione