image-[object Object]
Product Image

Controllore Rosemount™ 3490

Robust encapsulated design, full suite of capabilities (pump control, totalization, logging, and flow geometries), intuitive user interface and easy-to-navigate menu, and digital connectivity with

Il controllore Rosemount Serie 3490 fornisce funzionalità di controllo complete per i trasmettitori a 4–20 mA o compatibile HART, come il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208. La serie è composta da due modelli che offrono diversi livelli di funzionalità di controllo a seconda delle specifiche esigenze applicative. Il controllore Rosemount 3490 consente una semplice programmazione tramite procedure guidate intuitive per la misurazione della portata e del livello per controllare pompe, totalizzare, registrare i dati e calcolare le medie e i differenziali. Il controllore è di facile lettura ed è dotato di un display LCD a colori che offre un'interfaccia semplice, intuitiva e incentrata sull'utente.

Caratteristiche principali

  • Design e interfaccia incentrate sull'utente
  • Configurazione in pochi minuti con quattro procedure guidate applicative per una configurazione semplificata
  • Compatibile con sensori 4-20 mA o HART®, accetta fino a due trasmettitori
  • Tutte le misure possono essere registrate, con la possibilità di eseguire calcoli di totalizzazione, differenziazione, somma e media
  • Custodia incapsulata per l'uso in ambienti esterni difficili
  • Pulsanti fisici e display LCD a colori vivaci per una facile leggibilità dello schermo, conforme a NAMUR
  • Uso delle metriche della misura di livello per ottenere il pieno controllo delle operazioni di pompaggio controllando pompe o allarmi attraverso un massimo di sei relè di uscita
  • Accessori disponibili per diversi tipi di esigenze di montaggio in campo