Strumentazione di misura per data center​

Ottimizza le operazioni del data center, migliora l'efficienza energetica e massimizza i tempi di funzionamento dell'impianto con strumentazione di misura avanzata. Ottieni informazioni in tempo reale sull'efficacia di utilizzo dell'energia (PUE), sulle prestazioni critiche dell'infrastruttura e sulla gestione complessiva del data center.

Sviluppo di data center affidabili ed efficienti​

La domanda digitale continua a crescere e l'infrastruttura si espande; i data center devono pertanto offrire maggiori efficienza, tempi di funzionamento dell'impianto e disponibilità per supportare l'ecosistema digitale sempre attivo di oggi. Il monitoraggio avanzato dei data center garantisce che sistemi critici come il raffreddamento, la distribuzione dell'energia e la gestione dell'energia funzionino perfettamente alle massime prestazioni, prevenendo potenziali guasti prima che influiscano sulle operazioni. Grazie alla strumentazione di misura di precisione, gli operatori possono identificare in modo proattivo i problemi, ridurre i tempi di inattività e ottimizzare la disponibilità del sistema. Inoltre, i dispositivi intelligenti supportano gli obiettivi di sostenibilità migliorando l'efficienza energetica dei data center e riducendo l'impronta di carbonio dei data center moderni.​

Soluzioni per data center​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Flow Solutions for Data Center Cooling Efficiency​

Soluzioni di portata per l'efficienza del raffreddamento del data center​

La misurazione accurata della portata è fondamentale per ottimizzare il raffreddamento del data center, monitorare le linee dei condensatori e gestire le elevate richieste di energia. Un flusso incongruente può ridurre l'efficienza dei refrigeratori, aumentare i costi energetici e il rischio di surriscaldamento di infrastrutture critiche. La strumentazione avanzata di misurazione della portata fornisce informazioni in tempo reale che aiutano gli operatori a ottimizzare la capacità di raffreddamento, ridurre il consumo energetico e garantire i tempi di funzionamento dell'impianto e la sostenibilità richiesti dai moderni data center.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Water Quality Monitoring with Analytical Sensors​

Monitoraggio della qualità dell'acqua con sensori analitici​

Grazie ai sensori analitici avanzati, aumenti le prestazioni di raffreddamento dei data center, riduci i costi energetici e massimizzi l'affidabilità del sistema. I sensori per liquidi ad alta precisione monitorano continuamente la concentrazione di glicole e la qualità dell'acqua per garantire efficienza termica ottimale, protezione anti congelamento e prevenzione di incrostazioni e corrosione. Grazie alla diagnostica avanzata, gli operatori ottengono informazioni affidabili per ottimizzare l'efficienza di raffreddamento, migliorare le prestazioni energetiche, ridurre i costi di manutenzione e mantenere tempi di funzionamento dell'impianto costanti per le operazioni del data center.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Optimize Chiller Efficiency with Precise Temperature Devices​

Ottimizza l'efficienza dei refrigeratori con apparecchiature di misura della temperatura precise​

Progettata per la precisione e l'accuratezza, la strumentazione avanzata per la misura della temperatura affronta sfide critiche del monitoraggio nei sistemi di raffreddamento dei data center. Fornendo misure di temperatura accurate e affidabili, queste soluzioni aiutano gli operatori a migliorare le prestazioni dei refrigeratori, bilanciare i carichi di raffreddamento e ottimizzare l'utilizzo di energia, migliorando al contempo l'efficacia di utilizzo dell'energia (PUE). Supportano anche una gestione efficiente del raffreddamento, riducono i costi operativi e garantiscono i tempi di funzionamento dell'impianto delle operazioni del data center.​

Measurement Instrumentation for Data Centers​ - Protect Data Centers with Reliable Pressure Monitoring​

Protezione dei data center con un monitoraggio affidabile della pressione​

Mantieni una portata d'aria ottimale e l'affidabilità del sistema con una strumentazione di pressione avanzata per data center. Un monitoraggio accurato della pressione assicura una pressurizzazione adeguata dell'ambiente, protegge le apparecchiature critiche dal surriscaldamento e supporta operazioni di raffreddamento efficienti. Gli strumenti di pressione avanzati contribuiscono anche a mantenere un ambiente privo di polveri e a controllo dei contaminanti, salvaguardando apparecchiature IT sensibili e supportando i tempi complessivi di funzionamento dell'impianto.​

Domande frequenti

La strumentazione di misura fornisce un monitoraggio accurato di condizioni di funzionamento essenziali come pressione, temperatura e portata. Monitorando queste variabili, gli operatori possono ottimizzare il raffreddamento, ridurre il consumo energetico e garantire che i sistemi funzionino al massimo dell'efficienza per soddisfare la crescente domanda digitale.​

La strumentazione di misura di pressione e portata garantisce una corretta distribuzione dell'acqua e dell'aria per i sistemi di raffreddamento. Portate stabili e pressione bilanciata aiutano a mantenere prestazioni ottimali dei refrigeratori, prevenire i punti caldi e proteggere i server dal surriscaldamento, prolungando in ultima analisi la durata delle apparecchiature e riducendo i tempi di inattività.​

Il monitoraggio della qualità dell'acqua è essenziale nei data center per mantenere i sistemi di raffreddamento liberi da incrostazioni, corrosione e crescita biologica che riducono l'efficienza. Con la strumentazione adeguata, gli operatori possono proteggere refrigeratori, scambiatori di calore e tubazioni da danni costosi. Un controllo affidabile della qualità dell'acqua supporta le prestazioni dei data center a lungo termine, riduce i costi di manutenzione e salvaguarda i tempi di funzionamento dell'impianto.​

Fornendo dati accurati su efficienza di raffreddamento, portata d'aria e prestazioni delle apparecchiature, la strumentazione di misura consente agli operatori di ottimizzare l'efficacia di utilizzo dell'energia (PUE). La migliore visibilità sulle operazioni contribuisce a ridurre il consumo di energia non necessario, abbassare i costi e supportare gli obiettivi di sostenibilità.​

La strumentazione consente di rilevare tempestivamente problemi come surriscaldamento, squilibri di pressione o flusso limitato. La risoluzione rapida di questi problemi previene l'usura eccessiva dei server e dei sistemi di raffreddamento. Ciò prolunga la durata delle apparecchiature e riduce costose sostituzioni.​