Fallback image
Rosemount Synchros Temp Monitor Mount Hardware on Pipe Left Angle

Monitor della temperatura Synchros™ Rosemount™

This easy-to-use wireless temperature monitoring device reliably measures surface or ambient temperature and is a simple, flexible, and cost-effective solution to gain more insights into your assets.

Sblocca nuovi punti di misura della temperatura e di monitoraggio dell'affidabilità degli asset e ottieni una maggiore visibilità sullo stato degli asset con il monitor della temperatura Synchros Rosemount. Quest'intuitivo dispositivo wireless per il monitoraggio della temperatura misura in modo affidabile la temperatura di superficie o ambiente utilizzando la rete WirelessHART® nuova o esistente. Incrementa i tuoi dati e le tue informazioni sulla misura della temperatura con questa soluzione semplice, flessibile e conveniente, che consente di pianificare la manutenzione in modo più proattivo e ridurre gli interventi manuali, garantendo operazioni più sicure, più affidabili e ottimizzate.

Caratteristiche principali

  • Misura la temperatura ambiente o di superficie in diverse applicazioni
  • Può essere montato direttamente sulle tubazioni di processo senza doverle tagliare o modificarne la configurazione per misurare la temperatura di superficie, consentendo un’installazione semplice e flessibile
  • Installazione semplice e rapida su staffe e bulloneria di montaggio per consentire il monitoraggio della temperatura ambiente
  • Utilizza la tecnologia WirelessHART per poter contare su un'affidabilità dei dati ottimale, conveniente e superiore al 99%
  • Si integra con l'applicazione Plantweb Insight™ Asset View di Emerson per contribuire a gestire i dispositivi Synchros e configurare allarmi specifici per gli asset