Fallback image
Rosemount 499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor

Sensore di tracce di ossigeno disciolto Rosemount™ 499ATrDO

The Rosemount 499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor is a membrane-covered amperometric sensor for continuous measurement of ppb-level DO in water, ideal for steam condensate and boiler feedwater

Il sensore di tracce di ossigeno disciolto (DO) Rosemount 499ATrDO è un sensore amperometrico rivestito da membrana per l'individuazione continua dei livelli ppb di ossigeno disciolto nell'acqua. Questo sensore di ossigeno disciolto è ideale per applicazioni con condensa di vapore e acqua di alimentazione della caldaia.

Caratteristiche principali

  • Elevata accuratezza di ±1,0 ppb per la misurazione di concentrazioni inferiori a 20 ppb
  • Rapida stabilizzazione dopo la taratura o la manutenzione
  • Membrana di facile sostituzione; nessun utensile speciale richiesto
  • Compensazione automatica per variazioni nella permeabilità della membrana
  • Le opzioni con connettore Variopol (VP) consentono di sostituire il sensore senza passare un nuovo cavo