Fallback image
Rosemount™ 402 Retractable Contacting Conductivity Sensor

Sensore di conduttività a contatto retrattile 402 Rosemount™

Retractable Conductivity Sensor offers accurate electrolytic conductivity measurement for applications ranging from high purity to clean cooling water, ideal for clean, non-corrosive liquids with

Il sensore di conduttività a contatto retrattile 402 Rosemount con cavo integrale consente di misurare con precisione la conduttività elettrolitica in una vasta gamma di applicazioni, dall'acqua a purezza elevata all'acqua di raffreddamento pulita. Il sensore di conduttività 402 Rosemount è ideale per l'utilizzo in liquidi puliti, non corrosivi, con una conduttività inferiore a 20.000 µS/cm.

Caratteristiche principali

  • Il sensore di conduttività è progettato in modo da poter essere retratto di 1¼ in. gruppo valvola a sfera (venduto separatamente)
  • Il sensore di conduttività può essere rimosso dalle tubazioni di processo senza arrestare o scaricare la linea
  • Il design retrattile consente la rimozione del sensore di conduttività dalle tubazioni di processo senza arrestare e scaricare la linea
  • Nessun requisito di calibrazione iniziale: una costante di cella misurata in fabbrica garantisce precisione sin dal primo momento
  • Le costanti di cella selezionabili di 0,01, 0,1 e 1,0/cm coprono una vasta gamma di conduttività