Fallback image
Fallback image

Video

Rosemount 305 Integral Manifold

Manifold integrale R305 Rosemount™

The Rosemount R305 Integral Manifold mounts directly to Coplanar™ transmitters, eliminating flanges. Its exclusive Pressure-Lock™ Valve boosts safety and reliability.

Il manifold integrale R305 Rosemount si monta direttamente sul trasmettitore brevettato Coplanar™ Rosemount, eliminando l’esigenza di una flangia. La valvola Pressure-Lock™disponibile esclusivamente sui manifold R305 e R306 Rosemount, offre funzionamento facilitato migliorando, al contempo, l'affidabilità e la sicurezza dell’operatore. Questo manifold leggero e di qualità è disponibile nelle configurazioni a 2, 3 e 5 valvole, e consente isolamento dello strumento e sfiato controllato per garantire l'integrità delle misurazioni.

Caratteristiche principali

  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Progettata per il montaggio diretto sull’interfaccia del trasmettitore Coplanar Rosemount, elimina la necessità di una flangia, riducendo al contempo anche il peso complessivo del sistema
  • 50% in meno di potenziali punti di perdita rispetto al trasmettitore convenzionale sull’interfaccia flangia/manifold
  • Disponibile nelle configurazioni da 2, 3 e 5 valvole per i trasmettitori MultiVariable, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Collegamenti processo femmina NPT
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica su trasmettitori di pressione Rosemount