Fallback image
Rosemount™ 1058 Dual Channel Transmitter

Trasmettitore a doppio canale Rosemount™ 1058

Dual Channel Transmitter offers reliable liquid analysis for industrial, municipal, and commercial applications. It's a 4-wire device supporting digital and analog sensors.

Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, municipali e commerciali. Si tratta di un dispositivo alimentato in linea che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (a contatto e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).

Caratteristiche principali

  • Supporta la misura continua degli ingressi di analisi dei liquidi da uno o due sensori.
  • Ogni canale del sensore è configurabile in modo indipendente per supportare un'ampia selezione di sensori digitali o analogici per l'analisi dei liquidi, tra cui sensori di pH, sensori ORP, sensori di conducibilità, sensori di ossigeno disciolto, sensori di cloro, sensori di torbidità e altro ancora.
  • La custodia in polimero ingegnerizzato con grado di protezione IP66 / Tipo 4X e opzioni di montaggio universali assicura un'installazione semplice e sicura all'interno o all'esterno.
  • La tecnologia ready-to-connect consente di collegare e configurare i sensori digitali per liquidi in meno di 10 secondi.
  • L'ampio schermo LCD a colori con menu intuitivi e tastiera alfanumerica consente una facile configurazione e calibrazione.
  • Monitora costantemente se stesso e i sensori di liquido collegati e fornisce un'ampia gamma di informazioni diagnostiche sui sensori, nonché informazioni dettagliate su guasti e avvertenze.
  • La diagnostica predittiva dello stato di salute del sensore di pH consente di sapere quando il sensore di pH è prossimo alla fine della durata.