Fallback image
Rosemount™ 248 Temperature Transmitter Yellow

Trasmettitore di temperatura per montaggio su testina Rosemount™ 248

This transmitter is engineered to meet requirements for common single point temperature measurement applications.

Soluzione standard del settore, il trasmettitore di temperatura Rosemount 248 offre prestazioni coerenti e affidabili per gli ambienti di processo. Realizzato per soddisfare i requisiti per applicazioni di misurazioni della temperatura del singolo punto comune, il suo resistente design sopporta un'ampia gamma di ambienti di processo. Per la massima flessibilità delle applicazioni, questo trasmettitore di temperatura con montaggio su testina è disponibile in una varietà di opzioni di custodia.

Caratteristiche principali

• Il trasmettitore standard risponde ai comuni requisiti applicativi della misura della temperatura a punto singolo.
• La struttura della custodia offre resistenza superiore a diversi ambienti di processo.
• Costi di manutenzione ridotti grazie all