Trasmettitore di livello Rosemount™ 1408H - Radar non contattivo
80GHz FMCW radar for hygienic applications with liquids/solids, compact stainless-steel housing, hygienic certifications, CIP algorithm and IP69K rated, Smart Echo Supervision™, available with 4-20 mA HART and IO-Link.
Caratteristiche principali
- Grazie alla tecnologia Smart Echo Supervision™, i radar non contattivi Rosemount tracciano automaticamente tutti gli echi, compresi quelli provenienti da ostruzioni nel vaso, e li distinguono dall'eco di superficie del prodotto reale. Ciò assicura che il livello reale del prodotto sia riportato in modo affidabile e accurato.
- La forma e le dimensioni compatte consentono l'installazione in applicazioni con limiti di spazio, ad esempio serbatoi o vasi particolarmente piccoli
- La connessione al processo G1" è compatibile con una gamma completa di adattatori di connessione al processo igienico
- Il connettore elettrico M12 consente un'installazione e un avvio semplici
- 4-20 mA a 2 fili HART® o 4-20 mA a 3 fili e IO-Link offrono una facile integrazione sia con sistemi già esistenti che con i nuovi sistemi
- Uscita interruttore configurabile per indicazione delle condizioni di livello anomale