Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2051CFC Orifice Plate Flowmeter

Misuratore di portata ad orifizio compatto 2051CFC Rosemount™

Descrizione del prodotto

Di facile installazione e progettato per offrire prestazioni standard del settore, il misuratore di portata a orifizio compatto 2051CFC Rosemount consente di eseguire misurazioni della portata affidabili. Realizzato con un orifizio calibrato compatto, un orifizio calibrato di conditioning brevettato a 4 fori o un tubo di media di Pitot, questo misuratore di portata fornisce misure per applicazioni di controllo a circuito chiuso, monitoraggio generico e misure fiscali. Disponibile in diametri del tubo fino a 12 in. (300 mm), questo elemento primario è progettato per il servizio con gas, liquidi e vapore e funziona bene in condizioni di processo difficili. Questo dispositivo è disponibile con più protocolli di comunicazione, tra cui WirelessHART®.

Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1 (turndown di portata 5:1)
Campo di misurazione
Fino a 1.000 inH2O (2,48 bar) differenziale
Diametro del tubo
Da 0,5 a 12 in. (da 15 a 300 mm)
Uscita
Pressione differenziale, variabile specifica
Protocollo di comunicazione
HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® 1-5 V a basso consumo
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®, aree pericolose; per l'elenco di tutte le certificazioni consultare le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)

Funzionalità

  • I gruppi di flusso completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione
  • Il design dell’elemento primario consente misurazioni della portata affidabili e accurate per applicazioni su gas, liquido e vapore
  • Disco dell’orifizio calibrato disponibile in diametri del tubo di 0,5-12 in. (15-300 mm) per flessibilità delle applicazioni
  • L’interfaccia operatore locale offre menu di semplice utilizzo e pulsanti di configurazione integrati per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Il design brevettato ad orifizio calibrato a 4 fori consente una misurazione precisa della portata in profili di flusso turbolenti e richiede solo 2D a monte e a valle per ridurre le tubazioni rettilinee
  • Il tubo di Pitot compatto si adatta e si installa tra le flange a testa tonda, assicurando un'installazione semplice
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
  • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi