Fallback image
Product Image

Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™

This industry-standard sensor features resilience and durability in tough process environments, offers J, K and T thermocouple types, and is engineered to provide good performance in high vibration

Il sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount è un rilevatore di temperatura a termoresistenza (RTD) Pt-100, a elemento singolo o doppio, che rileva una vasta gamma di temperature, da -196 a 600 °C (da -321 a 1.112 °F). Soluzione eccezionale, questo sensore ha un design con film sottile e cavo avvolto per offrire flessibilità nelle applicazioni. Oltre a molte opzioni di calibrazione, compresa la precisione del sensore di Classe A o B, questo sensore offre costanti Callendar-Van Dusen per la corrispondenza trasmettitore-sensore, per fornire il più alto livello di precisione possibile.

Caratteristiche principali

• L’RTD Pt-100 a elemento singolo o doppio con design con film sottile o cavo avvolto soddisfa vari requisiti applicativi
• Sensore con film sottile progettato per sopportare applicazioni in cantiere a elevate vibrazioni
• Design con cavo avvolto p