Fallback image
Rosemount™ 470XA Gas Chromatograph

Gascromatografo Rosemount™ 470XA

The Rosemount 470XA Gas Chromatograph simplifies natural gas analysis for custody transfer, delivering accurate C6+ BTU/CV data traceable to global standards.

Il gascromatografo Rosemount 470XA è una soluzione compatta, economica e affidabile progettata per semplificare l'analisi del gas naturale nelle applicazioni fiscali e di misura fiscale. Fornisce una misura accurata di BTU/CV C6+ completamente tracciabile secondo gli standard internazionali e non richiede un riparo per la maggior parte degli ambienti, riducendo il costo totale di possesso. Con un design del forno basato sul gascromatografo Rosemount 770XA, collaudato nel settore, offre configurazioni flessibili del percorso del gas adatte ad applicazioni nei mercati del gas naturale rinnovabile/biometano e dell'idrogeno.

Caratteristiche principali

  • L'interfaccia operatore locale (LCD) a colori con assistenti software di facile utilizzo riduce la necessità di formazione specializzata, guidando gli operatori attraverso comuni funzioni operative e di manutenzione, come la sostituzione dei moduli, la sostituzione del gas di calibrazione e la temporizzazione automatica delle valvole
  • Il forno isotermico a dissipazione di calore senza aria con configurazioni flessibili del percorso del gas consente applicazioni che vanno oltre l'analisi di BTU C6+
  • Per la maggior parte degli ambienti non è necessario alcun riparo, riducendo i costi d'installazione. Disponibilità di un involucro opzionale per ambienti estremi
  • La riduzione del consumo di gas di calibrazione con la routine di convalida automatica Cal-Gas Saver™ consente di risparmiare sul gas di trasporto
  • Il basso consumo di energia, pari a 55 watt con alimentazione di linea a 24 V c.c. all'avvio e a meno di 25 watt in modalità stazionaria, riduce i costi operativi
  • Un Maintainable Module™ completamente riparabile accoglie tutte le parti funzionali fondamentali in un unico gruppo, consentendo la sostituzione o la riparazione rapida e facile in campo.
  • Offre la possibilità di utilizzare gas di trasporto idrogeno o elio e gas di attuazione aria, azoto o elio per ottimizzare la selezione del gas e i costi
  • La LOI del pannello frontale, semplice e facile da usare, consente l'accesso al GC e il suo controllo locale. L'accesso remoto è consentito dal software MON2020, leader del settore, che offre diagnostica delle prestazioni, impostazione, calibrazione, risultati delle analisi e cromatogrammi.