Trasmettitori wireless di erosione e corrosione Rosemount™ ET310
Questo trasmettitore di spessore a ultrasuoni, non intrusivo, alimentato a batteria e facile da installare, misura costantemente lo spessore delle pareti di tubi o serbatoi, per aiutarti a comprendere l'impatto di corrosione ed erosione
Caratteristiche principali
- La tecnologia EMAT utilizzata nel Rosemount ET310 consente di effettuare misure attraverso rivestimenti protettivi esterni, consentendo il monitoraggio continuo nelle applicazioni upstream
- Evita la necessità di rimuovere i rivestimenti protettivi esterni
- Si può utilizzare in applicazioni operative fino a 160 °C (320 °F)
- Il rilevamento delle perdite di metallo migliore della categoria individua con precisione le tendenze di corrosione ed erosione, evitando metodi di ispezione manuale inefficienti e potenzialmente non sicuri
- L'installazione facile, intuitiva e non intrusiva consente di adottare un metodo rapido di implementazione senza sostenere i costi di installazione del cablaggio
- Non è necessario alcun accoppiatore="richiesto" e la lunga durata della batteria consente al trasmettitore di funzionare senza alcuna manutenzione per un massimo di 9 anni