Densitometri

I densitometri Micro Motion™ di Emerson sono strumenti di precisione in grado di offrire prestazioni elevate in una miriade di applicazioni.​

Precision Density Measurement for Quality Control and Analysis​

Rilevamento di precisione della densità per il controllo qualità e l'analisi​ ​

I densitometri Micro Motion sono dispositivi di misurazione della portata di precisione che aiutano a determinare la densità o la concentrazione di sostanze su scala microscopica, supportando l'analisi scientifica e il controllo qualità.

Products

Domande frequenti

I densitometri Micro Motion forniscono dati accurati di densità e concentrazione in tempo reale: ecco cosa c'è da sapere su come funzionano e perché il loro utilizzo è importante.​

Un densitometro Micro Motion è uno strumento di precisione che misura la densità o la concentrazione del fluido in tempo reale utilizzando una tecnologia a tubo vibrante basata sull'effetto Coriolis. Consente un monitoraggio accurato dei fluidi di processo a livelli microscopici.​

Il densitometro utilizza un elemento vibrante la cui frequenza cambia con la densità del fluido. Il sistema compensa inoltre la temperatura per garantire misure accurate e ripetibili anche in condizioni di processo variabili.​

I densitometri Micro Motion sono utilizzati in molti settori, quali il settore chimico, petrolifero e & del gas, il settore alimentare e & delle bevande, delle biotecnologie e della raffinazione, per attività come la misura della concentrazione, la conversione da massa a volume, la garanzia di qualità dei prodotti e il rilevamento dell'interfase.​

I vantaggi principali includono elevata accuratezza, tempi di risposta rapidi, compensazione della temperatura, assenza di parti in movimento e prestazioni affidabili in ambienti difficili. Ciò contribuisce a ridurre gli sprechi, ottimizzare il rendimento e garantire una qualità costante del prodotto.​

I densitometri Micro Motion sono generalmente installati in linea e si possono collegare facilmente a sistemi di controllo tramite protocolli di comunicazione standard per l'integrazione perfetta del processo e il monitoraggio in tempo reale.​