Specifiche
Linearità
Fino a ± 0,10%
Campo di pressione di esercizio
Fino a 2500 ANSI
Temperatura di processo
Da -50 a 100 °C (da -58 a 212 °F)
Tipi di misuratori
Gas Ultrasonico, Coriolis, orifizio, tubi di Venturi
Prodotto del processo
Gas naturale, gas industriale
Applicazioni
Misura fiscale, non misura fiscale, produzione, tubazioni del gas
Apparecchiature/materiali inclusi
Misuratori, valvole, filtri, tubi/raccordi, acciaio strutturale, strumentazione, analizzatori, controlli/HMI, cablaggio elettrico
Servizi inclusi
Ingegnerizzazione/progettazione, approvvigionamento, gestione del progetto, produzione, esecuzione di test, avviamento/messa in opera, formazione, servizi Lifecycle
Caratteristiche
- Riduci la complessità e il rischio e migliora l'efficienza del capitale collaborando con un unico fornitore
- Garantisci la conformità normativa e riduci al minimo i rischi finanziari con pacchetti di misurazione altamente accurati
- Migliora la garanzia fiscale e riduci i costi operativi con soluzioni affidabili e convenienti
- Ricevi supporto locale e servizi di progettazione collaborativa in tutto il mondo per migliorare le attività di gestione delle risorse
- Ottieni la massima tranquillità con funzionalità di assistenza e supporto che coprono l'intero ciclo di vita del sistema
Funzionalità delle soluzioni di misurazione
Prover per misuratori di portata e calibrazione
Garantire l'accuratezza a lungo termine nelle misure fiscali è difficile a causa dell'usura, dei cambiamenti dei fluidi e dell'ambiente circostante. I prover, fissi o mobili, consentono la taratura del misuratore di portata in sito, verificandone l'accuratezza prima, durante o dopo i trasferimenti. I sistemi di misurazione automatizzati garantiscono conformità, affidabilità e prestazioni nonostante le mutevoli condizioni sul campo.
Risorse
Soluzione integrata di misurazione del greggio e misura fiscale
Best practice per la progettazione di sistemi di misurazione del gas
Accuratezza e affidabilità: soluzioni tecniche per FPSO
Domande frequenti
I due tipi principali di sistemi di misurazione sono la misurazione di liquidi e gas. La differenza sta nello stato della materia dei fluidi che richiede sistemi di progettazione e standard diversi da rispettare.
Veniamo coinvolti nei progetti fin dall'inizio. Questo ci permette di comprendere le esigenze dell'utente finale e di stabilire una partnership tempestiva mentre progettiamo il sistema. I nostri esperti sono dotati dell'esperienza e della formazione appropriate per valutare le esigenze dei clienti e garantire misurazioni accurate.
L'incertezza e la mancanza di accuratezza delle misurazioni possono essere dovute a contaminazioni nel fluido, al tipo di fluido da misurare, alla fase del fluido, alle condizioni di funzionamento, al design del sistema, ai dispositivi utilizzati e altro ancora. Emerson riduce questi fattori grazie alla profonda conoscenza dello scopo del progetto, a un portafoglio di dispositivi altamente affidabili, a calcoli di portata e progettazione del sistema corretti eseguiti da esperti e a una piattaforma di monitoraggio condizionale che rileva i rischi nel sistema che possono interferire con l'accuratezza.
I progetti Emerson sono gestiti da un team di consulenti certificati, revisori ed esperti in materia di misura fiscale.
Emerson riduce l'incertezza di misurazione grazie alla profonda conoscenza dello scopo del progetto, a un portafoglio di dispositivi altamente affidabili, a calcoli di portata e progettazione del sistema corretti eseguiti da esperti e a una piattaforma di monitoraggio condizionale che rileva i rischi nel sistema che possono interferire con l'accuratezza.