Sistemi di controllo Smart Metering
Un sistema di controllo acquisizione di processo è un sistema integrato che comprende componenti hardware e software configurati per monitorare e regolare processi industriali complessi.
Lo scopo del sistema è controllare e calcolare il flusso di prodotto attraverso una linea di misuratori, nonché di semplificare l'accesso a dati critici, consentendo agli operatori di monitorare le condizioni di processo e di inviare comandi di controllo ai dispositivi collegati in campo. Ad esempio, un sistema progettato per la misurazione della portata deve essere in grado di rilevare rapidamente la variabilità della misura e fornire informazioni sui turbamenti del processo per contribuire a velocizzare la risoluzione.
Informazioni sui sistemi di controllo di supervisione
DESIGN DEL SISTEMA
Un sistema di controllo progettato per la misurazione della portata fiscale in genere include un controllore logico e flow computer.
Idealmente, il sistema offre funzionalità di monitoraggio di più misuratori, ridondanza integrata e la possibilità di integrarsi con sistemi host DCS esistenti, SCADA e altri sistemi di controllo di terze parti.