Strumento di configurazione, assistenza e & visualizzazione ProLink III e ProcessViz per misuratori di portata Micro Motion™ e Rosemount™
Dettagli servizio
Sistema operativo
ProLink: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (con Service Pack 1 e successivi). Nota: Windows XP (con ServicePack 3 o successivo) è compatibile con la versione 4.3 o precedente di ProLink III. Versione per tablet iOS e Android disponibile negli store iOS e Google Play. La versione tablet è compatibile solo con il trasmettitore 5700 Config I/O con l'opzione di visualizzazione Wi-Fi.
ProcessViz: Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (con Service Pack 1 o successivi).
Requisiti hardware
ProLink:
- Processore: Pentium 4 o superiori (minimo 1 GHz, 2 GHz o superiore preferibile)
- •RAM: minimo 1 GB, 2 GB o superiore preferibile
- Spazio su disco: 1 GB per Windows a 32 bit (x86), 2 GB per Windows a 64 bit (x64)
- • Unità CD-ROM 4× o superiore
ProcessViz:
- Processore: Pentium 4 o superiori (minimo 1 GHz, 2 GHz o superiore preferibile)
- •RAM: 1 GB min., almeno 2 GB preferibili
Spazio su disco: 1 GB per Windows a 32 bit (x86), 2 GB per Windows a 64 bit (x64) - • Unità CD-ROM 4× o superiore
Requisiti scheda grafica
ProLink e & ProcessViz: Video: grafica a colori a 24 bit o superiore, display minimo 1024 x 768, formato 1280 x 800 widescreen o superiore preferibile
Protocolli di comunicazione
ProLink: Protocollo (livello fisico), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), Modbus TCP (Ethernet)
Caratteristiche
- Accesso a un'interfaccia intuitiva per dati chiari e concisi
- Visualizzazione semplice dei dati di taratura e configurazione in un report stampabile che può essere usato come riferimento rapido per l'impostazione di un dispositivo
- Evidenziazione delle opportunità di controllo del processo con uno strumento online per la valutazione dell'andamento delle variabili di processo
- Miglioramento della connettività grazie al supporto HART, Modbus e Modbus/TCP
- Diagnostica dei misuratori da remoto tramite una connessione Modbus/TCP
- Visualizzazione simultanea dei dati di processo da più di un misuratore
- Riduzione del tempo di connessione ai misuratori in aree pericolose grazie alla configurazione offline
- Il software ProLink III Basic e ProcessViz è incluso con tutti gli indicatori
- Visualizzazione istantanea dei dati di processo non elaborati
- ProcessViz mette nelle mani del cliente la potenza e la capacità di identificare e risolvere i problemi di processo
- Accesso a un'interfaccia intuitiva per dati chiari e concisi
- Evidenziazione delle opportunità di controllo del processo con uno strumento online per la valutazione dell'andamento delle variabili di processo