Analizzatori di combustione​

Ottimizza i processi di combustione per contribuire a ridurre i costi del combustibile, ridurre al minimo le emissioni di gas di scarico e migliorare la sicurezza operativa.​

Products

Informazioni sugli analizzatori di combustione

web modernization

Perché utilizzare un analizzatore di combustione​

Gli analizzatori di combustione misurano l'ossigeno e i combustibili nei gas di scarico per ottimizzare i processi di combustione e consentire risparmi di energia ed economici. Aiutano a rispettare i limiti ambientali monitorando i livelli di ossigeno per ridurre le emissioni di CO2 e NOx. I registri dei dati supportano la conformità normativa. Il mantenimento di adeguati livelli di ossigeno migliora la sicurezza prevenendo la presenza di combustibili pericolosi e riducendo i rischi di esplosione.

Come scegliere

web modernization

Rilevare gli squilibri di combustione​

L'eccesso di stratificazione di O2 negli scarichi di grandi caldaie a più bruciatori richiede una griglia di analizzatori dell'ossigeno. Questa configurazione fornisce misurazioni medie accurate dell'eccesso di ossigeno, essenziali per il controllo del rapporto aria-combustibile, che aiuta gli operatori a identificare gli squilibri della combustione. Un monitoraggio adeguato ottimizza le prestazioni della caldaia e riduce le emissioni.​

Tecnologia

Combustion Analyzers​ - Zirconia Oxygen Cell​

Cella di ossigeno in zirconio​

La cella a ossigeno in zirconio Rosemount eccelle nella tecnologia basata su zirconio grazie a 30 anni di design robusto e comprovato. Il suo zirconio riscaldato facilita la diffusione degli ioni di ossigeno, generando una tensione legata ai livelli di ossigeno in eccesso. I talloni catalitici migliorano la longevità proteggendo dall'avvelenamento ambientale. Per applicazioni ad alto tenore di zolfo è disponibile una cella speciale con sfere aggiuntive per gestire efficacemente il particolato solforoso.​

Video

Le soluzioni di combustione di Emerson migliorano la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza di bruciatori, caldaie e fornaci industriali. I loro prodotti includono valvole di arresto di sicurezza, attuatori e altro ancora. ​

video-media
How to Replace the O2 Cell in your Rosemount™ Oxygen Analyzer Probe

Domande frequenti​

Si deve scegliere una lunghezza della sonda dell'analizzatore di combustione che posizioni la punta di rilevamento nel terzo centrale della ciminiera o del condotto. Questo aiuta l'analizzatore a misurare un campione rappresentativo di gas di scarico e supporta una misura più accurata dell'ossigeno per il controllo della combustione.

Il diffusore di un analizzatore di combustione si deve selezionare in base alla temperatura di processo, al carico di polvere e alle condizioni della ciminiera. Le applicazioni a temperatura elevata, ad alto contenuto di particolato o ad alto tenore di zolfo possono richiedere opzioni di diffusore in ceramica, lega C-276 o con superficie maggiore per una maggiore protezione e una maggiore durata.

Un analizzatore di combustione misura l'ossigeno nei gas di combustione e può anche misurare i combustibili rimanenti dopo la combustione. La misura continua in situ dell’ossigeno e dei combustibili in un unico analizzatore aiuta gli operatori a ridurre l’eccesso d’aria, a individuare casi di combustione incompleta e a migliorare le prestazioni dei riscaldatori o delle caldaie.

Un analizzatore di combustione migliora l'efficienza di caldaie o forni misurando l'eccesso di ossigeno e i combustibili nei gas di scarico. Gli operatori utilizzano questi dati per regolare la combustione, ridurre l'aria in eccesso, ridurre i consumi di combustibile e mantenere più stabili le prestazioni del bruciatore.

L'ossigeno in eccesso è l'ossigeno che resta nei gas di combustione dopo che il combustibile è stato utilizzato. La misura dell'ossigeno in eccesso aiuta gli operatori a controllare il rapporto aria-combustibile, a ridurre lo spreco di energia dovuto all'aria in eccesso e a ridurre il rischio di combustione incompleta dovuta a una quantità insufficiente di aria.

È necessario utilizzare più analizzatori quando i livelli di ossigeno variano in un grande camino, condotto o scarico di una caldaia a più bruciatori. Una griglia di analizzatori è in grado di rilevare la stratificazione dell'ossigeno, evidenziare gli squilibri della combustione e fornire una misurazione media dell'ossigeno più accurata.

La misura dell'ossigeno mostra quanta aria in eccesso rimane nei gas di combustione dopo la combustione. La misura dei combustibili rileva il combustibile incombusto, come monossido di carbonio o altri gas combustibili. Misurare entrambi in un unico analizzatore aiuta gli operatori a migliorare l'efficienza, identificare la combustione incompleta e ridurre i rischi per la sicurezza.