Prodotti
Tecnologia gateway wireless
Flessibilità
La gamma di gateway wireless Emerson fornisce agli utenti una rete personalizzabile e opzioni di installazione flessibili per adattare la rete in modo da soddisfare le loro esigenze di applicazione e sito, consentendo a un utente di personalizzare quanto segue:
Dimensioni della rete di campo
Protocollo di uscita per sistema di controllo o sistema di gestione dei dati
Posizionamento dell'antenna intelligente all'interno del sito
Posizione di installazione del gateway
Controllo dell'accesso dell'interfaccia utente del gateway
Risorse
Domande frequenti
Trovare le risposte alle domande frequenti relative ai gateway wireless industriali.
Un gateway wireless industriale è un componente critico nell'automazione industriale e nelle reti. Agisce da ponte tra le reti di comunicazione wireless e le reti industriali cablate, consentendo una comunicazione e uno scambio di dati senza interruzioni tra vari dispositivi e sistemi all'interno di un ambiente industriale.
La doppia funzione WirelessHART® del 1410S Wireless Emerson consente di collegare un singolo punto di comunicazione per fino a 500 apparecchiature WirelessHART con un sistema host gateway centrale. L'aggiunta di una seconda antenna intelligente Wireless 781S Emerson potenzia il gateway Wireless 1410S Emerson, riducendo significativamente le spese di infrastruttura e installazione, raddoppiando il numero di apparecchiature in grado di connettersi. Ogni antenna comunica con reti indipendenti in cui è in funzione il Network Manager del Gateway. Il risultato è una maggiore visibilità delle risorse critiche che contribuiscono a migliorare la produttività. Per migliorare la funzione doppia WirelessHART, abbinare l'applicazione di gestione della rete Plantweb Insight™, progettata per il monitoraggio continuo e centralizzato delle reti wireless in tutte le strutture industriali.
Un'antenna wireless industriale è un dispositivo specializzato progettato per trasmettere e ricevere segnali elettromagnetici in ambienti industriali. Queste antenne sono generalmente robuste e durevoli, progettate per resistere a condizioni difficili come temperature estreme, umidità e interferenze da vari macchinari. Svolgono un ruolo fondamentale nella facilitazione della comunicazione wireless per l'automazione, il controllo di processo e la trasmissione dati all'interno di fabbriche, magazzini e altri ambienti industriali. Le antenne wireless industriali sono componenti essenziali delle reti che consentono il monitoraggio remoto e applicazioni dell'Internet of Things (IoT) e garantiscono una connettività e una comunicazione senza interruzioni tra dispositivi e sistemi.
WirelessHART è un protocollo di comunicazione wireless basato sulla specifica Highway Addressable Remote Transducer (HART), su misura per applicazioni industriali. Funziona nella banda ISM a 2,4 GHz ed è progettato per fornire una comunicazione wireless sicura e affidabile per sistemi di controllo e automazione dei processi. WirelessHART facilita l'integrazione delle apparecchiature da campo, consentendo loro di trasmettere dati in modo wireless a sistemi di controllo, migliorando efficienza e flessibilità operativa. Il protocollo offre robuste caratteristiche di sicurezza e funzionalità di rete mesh auto-organizzanti e autorigeneranti, garantendo prestazioni coerenti anche in ambienti industriali difficili.