Trasmettitori per l'analisi dei liquidi​

Migliora l'analisi dei liquidi utilizzando sensori e trasmettitori per un monitoraggio preciso e una diagnostica avanzata.​

Products

Informazioni sugli analizzatori e trasmettitori per liquidi​

web modernization

Cosa fanno e come funzionano​

Gli analizzatori e trasmettitori per liquidi garantiscono misure accurate in tutti i settori industriali, commerciali e di fornitura municipale. Agiscono da hub locali, visualizzando i dati e inviandoli alle sale di controllo, supportando al contempo la manutenzione e la configurazione dei sensori. Le soluzioni Rosemount sono compatibili con vari sensori (ad es. pH, ORP, conduttività, ossigeno disciolto, cloro e torbidità) offrendo un'analisi affidabile dei liquidi in più applicazioni.​

Domande frequenti

Selezionare un trasmettitore in base al tipo di misura, al numero di canali, al segnale del sensore, alla configurazione dell'ingresso, alla posizione di montaggio, al tipo di alimentazione, al protocollo di comunicazione, alla classificazione ambientale e alla strategia di manutenzione. Un trasmettitore ben abbinato supporta misure affidabili, una messa in servizio efficiente e la flessibilità a lungo termine in base alle esigenze dell'applicazione.

I trasmettitori per analisi dei liquidi aiutano a semplificare la manutenzione, condizionando i segnali dei sensori, supportando la calibrazione, consentendo la configurazione modulare, fornendo diagnostica integrata e centralizzando la visibilità delle misure. Queste funzionalità aiutano i team a risolvere i problemi più rapidamente, a ridurre i requisiti di cablaggio e hardware, a semplificare la gestione dei dispositivi e ad aumentare l'affidabilità dei dati di misurazione.

Utilizzare un trasmettitore a doppio canale o multi-ingresso quando un'apparecchiatura può supportare più misure, sensori o punti di monitoraggio. Questo approccio aiuta a ridurre il costo di installazione per punto di misurazione, a risparmiare spazio sul pannello, a semplificare il cablaggio, a ridurre i requisiti hardware e a offrire agli operatori una visibilità di processo più ampia da un singolo trasmettitore.

Verificare che il trasmettitore supporti il tipo di misura del sensore, il segnale, la configurazione della scheda di ingresso o dell'ingresso, le esigenze di compensazione della temperatura e i requisiti di comunicazione. Verificare la compatibilità con sensori di pH, ORP, conduttività a contatto, conduttività toroidale, resistività, ossigeno disciolto, cloro, ozono o torbidità.

Occorre scegliere i sensori digitali quando diagnostica, configurazione più rapida, taratura semplificata e informazioni sulla manutenzione sono prioritarie. I sensori analogici rimangono una scelta pratica per applicazioni semplici o installazioni esistenti in cui la compatibilità, la familiarità o la minore complessità del sistema sono più importanti.

Utilizzare 4-20 mA per l'uscita analogica di base, HART per la diagnostica digitale su cablaggio analogico o Foundation fieldbus o Profibus per le reti digitali dell'impianto. Selezionare il protocollo di comunicazione in base alla compatibilità con il sistema di controllo, alla strategia di allarme, al flusso di lavoro di messa in opera, ai requisiti diagnostici e alle esigenze di manutenzione del ciclo di vita.

Utilizzare un trasmettitore a due cavi, circuito alimentato quando l'alimentazione a circuito disponibile e l'installazione semplificata sono prioritarie. Utilizzare un trasmettitore a quattro cavi quando l'applicazione richiede uscite aggiuntive, funzionalità di visualizzatore locale, relè, supporto per sensori digitali e analogici o opzioni di comunicazione estese.

Valutare la classificazione della custodia NEMA o IP, il materiale della custodia, la resistenza alla corrosione, il campo della temperatura ambiente, l'esposizione ai lavaggi, lo stile di montaggio e i requisiti delle aree classificate. Questi fattori contribuiscono a garantire che il trasmettitore sia adatto per il montaggio in campo, a pannello, su tubo o a parete in ambienti industriali difficili.

Scegli un trasmettitore a prova di esplosione per le installazioni in aree pericolose che richiedono apparecchiature approvate per classificazione dell'area, gruppo gas e codice di temperatura. Verificare che il trasmettitore corrisponda alla classificazione del sito, al tipo sensore, alle esigenze di misura, ai requisiti della custodia e alle uscite di comunicazione per supportare un funzionamento sicuro e affidabile.