Membrane con sigilli remoti placcati in oro progettati per il processo a idrogeno
I sistemi di separatori offrono una protezione per i trasmettitori di pressione, ma alcuni fluidi di processo e sostanze chimiche aggressive possono influire sull'integrità dello strumento, causando guasti o persino la sostituzione completa dello strumento. L'idrogeno è una molecola che può permeare il metallo diffondendosi in superficie. Per una membrana di metallo sottile per un trasmettitore di pressione, ciò può portare a una perdita di coesione e resistenza alla tensione, oppure introdurre bolle di idrogeno nel fluido di riempimento interno. L'adesione di un sottile strato d'oro ad un metallo base protegge la permeazione di idrogeno, prolungando la durata della strumentazione e proteggendo l'investimento.