Finolex ottiene misure affidabili e costi operativi ridotti con il sistema Rosemount™ 3051S ERS™
RISULTATI
- Riduzione del ciclo di manutenzione periodica
- Previsione accurata di fermi/manutenzioni
- Riduzione dei consumi di vapore
- Eliminazione degli scaricatori di condensa
Installazione del sistema di sensori elettronici remoti (ERS) Rosemount 3051S
Cliente
Finolex Industries Limited è il più grande produttore indiano di tubi e raccordi in PVC e il secondo più grande produttore di resina PVC
Problema
Misura e monitoraggio della pressione differenziale (DP) tra le varie colonne di distillazione e serbatoi (apparecchiature) è un parametro chiave per determinare lo stato di una particolare apparecchiatura. Dal valore della pressione differenziale misurato, è possibile prevedere l'occlusione e l'incrostazione dei vassoi e pianificare le ulteriori azioni necessarie.
Nei sistemi convenzionali, la pressione differenziale viene misurata utilizzando un trasmettitore di pressione differenziale dotato di capillari e separatori remoti o un normale trasmettitore di pressione differenziale. Tuttavia, i capillari presentavano alcuni svantaggi, come limitazioni sulla lunghezza, propensione ai guasti, perdita del fluido di riempimento, condensa indesiderata ed espansione dei fluidi di riempimento. Tutti questi fattori richiedono una manutenzione periodica o determinano uscite erratiche. L'utilizzo di un trasmettitore di pressione differenziale convenzionale richiede un consumo continuo di vapore per la tracciatura del vapore. Questo metodo comporta anche costi di generazione del vapore, di raccolta della condensa e di un sistema di sollevamento. La manutenzione di fluido di processo e tubazioni di tracciatura del vapore, la sostituzione di routine dovuta alla corrosione sotto isolamento e l'impatto del fluido di processo fanno aumentare i costi di manutenzione. La perdita di fluido di processo e vapore dovuta a perdite nelle tubazioni è uno spreco di risorse. Il guasto del sensore sul lato dell'alta pressione (HP) o della bassa pressione (LP) del trasmettitore richiede la sostituzione dell'intero strumento.
Soluzione
Emerson ha proposto il sistema Rosemount™ Electronic Remote Sensors (ERS™). L'ERS funziona collegando elettronicamente due trasmettitori di pressione Rosemount 3051S, offrendo importanti vantaggi rispetto alle installazioni tradizionali poiché consente di eliminare ampie sezioni di tubazioni per prese d'impulso e capillari. Elimina la necessità di sistemi di spurgo, di tracciamento termico, di tappatura e di ispezioni per individuare eventuali perdite, tutti interventi richiesti per le prese d'impulso. Allo stesso tempo, garantisce misure stabili e ripetibili, riducendo i tempi di risposta di oltre il 90%. L'architettura della sua elettronica elimina la deriva di misura indotta dalla temperatura.
I cavi di segnale tra i sensori di pressione si possono facilmente installare evitando le aree pericolose. Ogni sensore di pressione può essere sottoposto a manutenzione e sostituito in modo indipendente, riducendo così i tempi di fermo dei processi. Oltre alla misurazione della pressione differenziale, è possibile monitorare in tempo reale la pressione statica rilevata da ciascun sensore. Il sistema Rosemount ERS rappresenta una tecnologia all’avanguardia per serbatoi e torri di grandi dimensioni ed è stato impiegato con successo in diverse applicazioni, quali serbatoi di stoccaggio, reattori, colonne di distillazione e serbatoi di fermentazione.