Misurazione del flusso per processi di lavorazione del cloruro di polivinile (PVC) e recupero dei rifiuti

Aumenta l'efficienza e riduci i tempi di inattività dovuti a intasamenti

Flow Measurement for Polyvinyl chloride (PVC) Processes and Waste Recovery

Riduci i costi di manutenzione e i tempi di fermo per la pulizia dei misuratori di portata

Gli impianti di lavorazione del cloruro di polivinile (PVC) utilizzano il cloruro di vinile monomero (VCM) in una reazione per formare il PVC. Il VCM viene quindi riciclato nel processo. In questa linea di riciclaggio, la polvere di polimero collaterale può causare intasamenti in molti strumenti di misurazione della portata. I misuratori di portata osemount™ 8800 Vortex hanno un design che non prevedono intasamenti a saldatura totale che impedisce il verificarsi di questi problemi. Offrono prestazioni eccezionali e comprovate e riducono i costi di manutenzione in questa applicazione.