Prioritizzazione della sicurezza e dell'accuratezza nell'impianto chimico

La connettività remota consente la configurazione e l'acquisizione dei dati a distanza di sicurezza per ambienti di processo pericolosi

Prioritizing safety and accuracy in the chemical plant

La giusta strumentazione di misura può fornire accuratezza e sicurezza

Gli impianti chimici possono avere ambienti pericolosi che comportano rischi per la sicurezza del personale. La strumentazione può essere posizionata in aree difficili da raggiungere, che richiedono l'uso di scale o ponteggi e l'apertura del coperchio del trasmettitore potrebbe non essere ideale in aree pericolose. Per far funzionare un impianto efficiente, l'accuratezza della misura è fondamentale per controllare molte reazioni e processi chimici, tuttavia condizioni di processo come i sistemi di flusso bifase possono rendere la misura inaccurata. I misuratori di portata Coriolis offrono affidabilità grazie a un sensore che non richiede manutenzione, senza parti in movimento e un'uscita del sensore a bassa frequenza che fornisce un'elevata accuratezza della portata massica. La risoluzione dei problemi, la configurazione e la messa in opera di un'apparecchiatura possono essere eseguite in modo sicuro sfruttando i trasmettitori con connettività remota ed evitare la necessità che i tecnici accedano direttamente all'apparecchiatura per collegare i fili. Il portafoglio di Emerson offre soluzioni con connettività Wi-Fi e Bluetooth®, come il trasmettitore I/O Config ad effetto Coriolis Micro Motion 4700 con tecnologia Bluetooth.