Monitoraggio della temperatura nei serbatoi di miscelazione

Temperature Monitoring in Mixing Tanks

Maggiore accuratezza nella misura della temperatura nei processi di miscelazione delle resine

Il processo standard di miscelazione delle resine prevede un campionamento manuale, per garantire che i prodotti siano a una temperatura di carico specifica. I trasmettitori di temperatura Rosemount™ 648 rilevano costantemente misure di temperatura, per contribuire a migliorare la produttività, la capacità di mantenere stabili le temperature del lotto necessarie per lavorazione e carico e la sicurezza complessiva del miscelatore.