Evita i rischi in termini di sicurezza durante il monitoraggio delle temperature dei vagoni ferroviari
Gli impianti chimici, in genere, prevedono l'utilizzo di vagoni ferroviari per il trasporto di sostanze chimiche. Il monitoraggio della temperatura interna dei vagoni ferroviari è essenziale per preservare un ambiente sicuro poiché molte delle sostanze chimiche sono altamente reattive e infiammabili. I contaminanti residui derivanti dalla pulizia dei vagoni ferroviari o da altri mezzi non intenzionali possono dare origine a una reazione esotermica incontrollata con risultati potenzialmente catastrofici. Storicamente, queste misurazioni venivano effettuate manualmente dal personale del sito, che saliva sui vagoni ferroviari. Il monitoraggio della temperatura interna del vagone ferroviario con un trasmettitore di temperatura wireless Rosemount™ 648 può allertare la struttura in caso di una situazione pericolosa e consentire la neutralizzazione prima di un'esplosione o di un incendio. L'uso di questo trasmettitore wireless elimina inoltre la necessità di controlli manuali, eliminando così la possibilità di mettere in pericolo il personale del sito.